Kontrolpanel, MMIGRS2

080G0294

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 34

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.252 Kilogram
Nettovægt 0.185 Kilogram
Volume 1.1 Liter
EAN nr. 5702428848954

 

Antal pr. pakkeformat 34 stk.
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Displaytype LCD
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 1.5 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 12 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Godkendelse CE
CMIM
GOST R
UL
Identisk produkt 080G0297
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
Montering Panelmontering
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Kontrolpanel
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tilslutningskit inkl. Ja
Type MMIGRS2
Typebetegnelse MMIGRS2
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality