Programmerbare regulatorer

Viser 6 produkt (er)

080G0073

Programmeringstast, MMIMYK

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 26

080G0284

Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX152V

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8

080G0285

Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX152V

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8

080G0294

Kontrolpanel, MMIGRS2

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 34

080G0295

Kontrolpanel, MMIGRS2

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 34

080G0298

Kontrolpanel, MMIGRS2

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27

Vis: