Kondenseringstrykregulator, KVR 35

034L0100

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 28

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.088 Kilogram
Nettovægt 0.95 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN nr. 5702428411561

 

Afgangsstørrelse [in] 1 3/8 in
Afgangsstørrelse [mm] 35 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 7 stk.
Driftsklar KV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fabriksindstilling [bar] 10 bar
Fabriksindstilling [psig] 145 psig
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kundes varenummer 00A394
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 31 bar
Maks. prøvetryk [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -49 °F
Nominel kap. R134a, varmgas [kW] 30.6 kW
Nominel kap. R134a, varmgas [TR] 8.04 TR
Nominel kap. R22, varmgas [kW] 34.9 kW
Nominel kap. R22, varmgas [TR] 10.93 TR
Nominel kap. R404A/R507, varmgas[k 34.9 kW
Nominel kap. R404A/R507, varmgas[T 8.66 TR
Nominel kap. R407C, varmgas [kW] 37.7 kW
Nominel kap. R407C, varmgas [TR] 11.91 TR
Nominel kap.kond [IMP] Delta p varmgas = 6psi
Delta p væske = 3psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Nominel kap.kond [SI] Delta p varmgas = 0,4 bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 121 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 30.2 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 129 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 32.6 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 93.7 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 20.9 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 139.3 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 35.5 TR
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R513A
P-bånd, maks. [bar] 5 bar
P-bånd, maks. [psi] 72.5 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Kondenseringstrykregulator
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.] 17.5 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.] 5 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 254 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 73 psig
SCIP-dossier nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tilgangsstørrelse [in] 1 3/8 in
Tilgangsstørrelse [mm] 35 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type KVR 35
Udstyr Schrader-ventil tryktilslutning
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality