BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Vis mere
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Viser 75 produkt (er)

018F4120

Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30

018F4122

Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54

018F4511

Spole til magnetventil, BQ240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65

018F4517

Spole til magnetventil, BQ024CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65

018F6176

Spole til magnetventil, BE230AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6177

Spole til magnetventil, BE240AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6182

Spole til magnetventil, BE024AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6189

Spole til magnetventil, BE220BS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6193

Spole til magnetventil, BE230CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20

Vis: