Spole til magnetventil, BF024AS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

018F6257

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.332 Kilogram
Nettovægt 0.293 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN nr. 5702428024877

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
Effektforbrug 50Hz [VA] 20 VA
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kabel 40 in
Kabeldiameter [mm] 6.6 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 018F6257
Spoledesignstandard VDE 0580
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Kabel
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Type BF024AS
Typebetegnelse BF024AS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality