壓力傳感器, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

060G1711

壓力接頭形式: NPT, 壓力接頭尺寸: 1/4-18, 規格鍵: AKS 33-6221-A1EC04-0

產品詳情

總重 0.172 Kilogram
淨重 0.151 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423205400

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 2
Approval standard 6967179
E227388
E31024
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product name Sensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 3.6
包裝數量 14 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423205400
型號 AKS 33
壓力, 公/母
壓力單元參考 Absolute
壓力接頭尺寸 1/4-18
壓力接頭形式 NPT
壓力接頭標準 ANSI/ASME B1.20.1
壓力範圍 [bar] [最大值] 13.8 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 200 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 0.8 %
精度 0.3 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 40 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 104 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
規格鍵 AKS 33-6221-A1EC04-0
認証 ATEX
GOST POCC
cUR
CE 認証
認証備註 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
過載壓力最大值 400 psi
電氣接頭, 公/母 公和母
電氣接頭尺寸 Pg 9
電氣連接 Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%] 0.2 %
高限幅位準 22.4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality