Temperaturfühler, ETN, 1 m

077F8786

Funktion: Regalfühler, Kabellänge [in]: 39.37

Produktdetails

Bruttogewicht 0.031 Kilogram
Gewicht netto 0.029 Kilogram
Volume 0.095 Liter
EAN 5702428434690

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 2 pc
China RoHS compliance Out of scope
Eingesetzt für Produkt ERC
ETC
EU RoHS compliance Yes
Funktion Regalfühler
Kabellänge [in] 39.37 in
Kabellänge [m] 1 m
Menge je Verpackungseinheit 120 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal Anschl. RAST2.5 Eckanschluß
Typ ETN
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality