2-step solenoid valve, ICLX 40, 40 mm, Butt weld

027H4040

Description: 2-step solenoid valve, 2-step solenoid valve, Kv value [m³/h]: 29

Product details

Gross weight 9.542 Kilogram
Net weight 6.333 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428815598

 

2. toimingu käivitamine Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Actuator system 2 EVM pilot sol valve module
Avamiskonfiguratsioon 1-sammuline (valikuline seadistus)
2-sammuline (vaikimisi)
Body material Steel
Brand ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Connection standard EN 10220
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 33.64 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid Group
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Inlet connection type Butt weld
Kategooria II
Kirjeldus 2-step solenoid valve
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 29 m³/h
Käsijuhtimise valik Käsitsi avatav spindel
Max. Working Pressure [bar] 65 bar
Osade programmi nimi ICLX
Outlet connection size [in] 1 1/2 in
Outlet connection size [mm] 40 mm
Outlet connection type Butt weld
Packing format Single pack
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pinnakate Zn (TLP)
Product description Solenoid Valve
Product group Solenoid valves
Product Name Description 2-step solenoid valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Sammu 1 avanemise aste (~) [%] 10 %
Serviceable ICM / ICS / ICLX spare parts
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 40 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/2 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [psig] 943 psig
Temperature range [°C] [max] 120 °C
Temperature range [°C] [min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Tootetarvikud ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Type ICLX 40
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Valve operation Solenoid operated
Ventiili versioon Standardversioon
Väline juhtrõhu ühendus Keevisnippel (ava P2)
Ühenduse materjal Teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality