FC-051P11KT4E20HXBPCXXXSXXX

132H5761

Bitte klicken Sie auf Neu konfigurieren, um die Konfiguration zu bestätigen und das Produkt zu bestellen.

Frequenzumrichter
FC-051P11KT4E20HXBPCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P11K) 11 KW / 15 HP 3-Phasig
380 - 480 VAC (E20) IP20 / Chassis
Kein EMV-Filter
Bremschopper
Num. mit Potentiometer
Beschichtete PCB Keine Netzoption
M4-BAUGRÖSSE
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-051P11KT4E20HXBPCXXXSXXX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6.3 Kilogram
Gewicht netto 6 Kilogram
EAN 5714853348404

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-Serie 051 51
Nennleistung P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter HX Kein EMV-Filter
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP P Num. mit Potentiometer
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Baugröße M4 M4-BAUGRÖSSE
Typencode Teil 1 FC-051P11KT4E20HXBPCXXXSXXX
Modellcode 01 FC-051P11KT4E20HXBPCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Calculated Gross Weight [kg] 6.3
Calculated Net Weight [kg] 6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality