FC-302P45KT5E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131H5565

Frequency converter
FC-302P45KT5E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP,
Three phase, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: C3
PROFIBUS DP MCA 101, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Typekode: FC-302P45KT5E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 36.19 Kilogram
Nettovægt 33.34 Kilogram
Volume 188.19 Liter
EAN nr. 5702427559431

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P45K 45 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C3 C3
Typekode del 1 FC-302P45KT5E20H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 45 45
Effekt 110 % (NO) [kW] 55 55
Højde [mm] 550,0 550,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0 308,0
Dybde [mm] 333,0 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 62.4 62.4
Effekttab NO [W] 1083 1083
Effekttab NO [W] 1083 1083
Effekttab HO [W] 891 891
Effekttab HO [W] 891 891
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 90 90
Periodisk strøm (HO) [A] 135 135
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 80 80
Periodisk strøm (HO) [A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 36.19
Calculated Net Weight [kg] 33.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje F201 F201
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P45KT5E20H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality