FC-302P3K0T5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B0846

Frekventni regulatori
FC-302P3K0T5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
3.0 KW / 4.0 KS,
Trofazno, 380 - 500 VAC,IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A2
Profibus DP V1, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P3K0T5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.966 Kilogram
Neto težina 4.12 Kilogram
EAN 5702427176256

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P3K0 3.0 KW / 4.0 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija A0 Profibus DP V1
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A2 A2
Tipski kod, deo 1 FC-302P3K0T5E20H2BXX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 160% (HO) [KW] 3 3
Visina [mm] 268,0 268,0
Širina bez C opcija [mm] 90,0 90,0
Širina sa dve C opcije [mm] 150,0 150,0
Dubina [mm] 205,0 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 4.99 4.99
Gubici snage HO [W] 116 116
Gubici snage HO [W] 116 116
Kontinualna struja (HO) [A] 7.2 7.2
Intermitentna struja (HO) [A] 11.5 11.5
Kontinualna struja (HO) [A] 6.3 6.3
Intermitentna struja (HO) [A] 10.1 10.1
Calculated Gross Weight [kg] 4.966
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.12
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P3K0T5E20H2BXX
Kôd modela 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality