FC-301P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

131H9684

Frequency converter
FC-301P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301
(P37K) 37 KW / 50 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: C3
No A Option, MCB-101 General purp. I/O
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Šifra modela: FC-301P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 35.81 Kilogram
Neto težina 32.96 Kilogram
Zapremina 188.19 Liter
EAN 5702427602106

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 301 (301) AutomationDrive Standard
Nazivna snaga P37K 37 KW / 50 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H2 RFI filter kl. A2
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BK Ul./izl. opšte namene
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta C3 C3
Tipski kod, deo 1 FC-301P37KT4E20H2XGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 37 37
Snaga 110% (NO) [KW] 45 45
Visina [mm] 550,0 550,0
Širina bez C opcija [mm] 308,0 308,0
Dubina [mm] 333,0 333,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 50.6 50.6
Gubici snage NO [W] 843 843
Gubici snage NO [W] 843 843
Gubici snage HO [W] 697 697
Gubici snage HO [W] 697 697
Kontinualna struja (NO) [A] 90 90
Intermitentna struja (NO) [A] 99 99
Kontinualna struja (NO) [A] 80 80
Intermitentna struja (NO) [A] 88 88
Kontinualna struja (HO) [A] 73 73
Intermitentna struja (HO) [A] 110 110
Kontinualna struja (HO) [A] 65 65
Intermitentna struja (HO) [A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 35.81
Calculated Package Weight 2.85
Calculated Net Weight [kg] 32.96
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-301P37KT4E20H2XGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality