Termostati, Komplet DEVIdry™ Pro, Vrsta osjetnika: NTC
19911006
Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Dodirni zaslon
Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Dodirni zaslon
Bruto težina | 0.808 Kilogram |
Neto težina | 0.8 Kilogram |
Volume | 5.152 Liter |
EAN | 5703466194515 |
Bruto težina | 0.808 Kilogram |
Neto težina | 0.8 Kilogram |
Volume | 5.152 Liter |
EAN | 5703466194515 |
2-polna sklopka | Da |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Komplet DEVIdry Pro, Touch |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 54 mm |
Dubina paketa [mm] | 280 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
Graničnik min. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Graničnik min. temperature [°C] [Min.] | 10 °C |
Histereza (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred termostata | 21 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis proizvoda | Komplet DEVIdry™ Pro |
Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Postavljena dodatna oprema | Alat za sklapanje za DEVIdry |
Prikaz (Da/Ne) | Da |
Primjena | Floor heating |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Standard za odobrenje | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 85 mm |
Visina paketa [mm] | 80 mm |
Vrsta | DEVIdry™ Kit |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | NTC |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 85 mm |
Širina paketa [mm] | 230 mm |
2-polna sklopka | Da |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Komplet DEVIdry Pro, Touch |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 54 mm |
Dubina paketa [mm] | 280 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
Graničnik min. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
Graničnik min. temperature [°C] [Min.] | 10 °C |
Histereza (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred termostata | 21 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis proizvoda | Komplet DEVIdry™ Pro |
Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Postavljena dodatna oprema | Alat za sklapanje za DEVIdry |
Prikaz (Da/Ne) | Da |
Primjena | Floor heating |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Standard za odobrenje | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 85 mm |
Visina paketa [mm] | 80 mm |
Vrsta | DEVIdry™ Kit |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | NTC |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 85 mm |
Širina paketa [mm] | 230 mm |