EvoFlat 4.0M, Vrsta 4, 10 bar, 95 °C, Naziv regulatora PTV-a: TPC-M, Nehrđajući čelik
183B2503
EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX stainless steel type 4
EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX stainless steel type 4
Bruto težina | 15.6 Kg |
Neto težina | 14.4 Kg |
Volume | 0.799 Hectolitre |
EAN | 5702424599898 |
Bruto težina | 15.6 Kg |
Neto težina | 14.4 Kg |
Volume | 0.799 Hectolitre |
EAN | 5702424599898 |
Air vent | Da |
CE evaluated | Yes |
Circulation pump | Da |
Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
Description | EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX stainless steel type 4 |
Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
Dimenzija spoja DG | 3/4" |
Dubina s plaštom [mm] | 150 mm |
Električni priključak | 230V 50 Hz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Heating system type | Floor heating |
High temperature connection (HTC) | Po izboru |
In scope of WEEE | No |
Izvedba veličine stanice | Vrsta 4 |
Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 18 kW |
Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 80 kW |
Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 60 kW |
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
Krug grijanja - upravljanje | Termostat |
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Nehrđajući čelik |
Materijal plašta | EPP |
Metering | Prepared for water and energy meter |
Naziv regulatora grijanja | TPC-M |
Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
Nepovratni ventil | Yes |
Piping | PPS composite |
Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Skupina proizvoda | Small Stations |
Smjer spoja | Dno |
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2 bar |
Strainer | Primary |
Summer bypass | Da |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | EvoFlat 4.0M |
Vrsta regulacije GR | Termostatski + diferencijalni tlak |
Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
Air vent | Da |
CE evaluated | Yes |
Circulation pump | Da |
Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
Description | EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX stainless steel type 4 |
Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
Dimenzija spoja DG | 3/4" |
Dubina s plaštom [mm] | 150 mm |
Električni priključak | 230V 50 Hz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Heating system type | Floor heating |
High temperature connection (HTC) | Po izboru |
In scope of WEEE | No |
Izvedba veličine stanice | Vrsta 4 |
Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 18 kW |
Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 80 kW |
Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 60 kW |
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
Krug grijanja - upravljanje | Termostat |
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Nehrđajući čelik |
Materijal plašta | EPP |
Metering | Prepared for water and energy meter |
Naziv regulatora grijanja | TPC-M |
Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
Nepovratni ventil | Yes |
Piping | PPS composite |
Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Skupina proizvoda | Small Stations |
Smjer spoja | Dno |
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2 bar |
Strainer | Primary |
Summer bypass | Da |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | EvoFlat 4.0M |
Vrsta regulacije GR | Termostatski + diferencijalni tlak |
Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |