VDHT 1/2 E HP
180L0126
Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 210, Radni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard spoja: BSP
Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 210, Radni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard spoja: BSP
Bruto težina | 1.123 Kg |
Neto težina | 1.008 Kg |
Volume | 1.653 Liter |
EAN | 5715162672730 |
Bruto težina | 1.123 Kg |
Neto težina | 1.008 Kg |
Volume | 1.653 Liter |
EAN | 5715162672730 |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT 1/2 E HP NC BSP |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | AISI 304 |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | VDHT |
Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
Oznaka vrste | VDHT 1/2 E HP |
Primjena | Industrial |
Promjer stapa, Ø [mm] | 18 mm |
Protok [gpm] [maks.] | 16 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Protok [l/min] [min.] | 0 l/min |
Rad | Pilotni |
Radni tlak [barg] [maks.] | 210 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 3000 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 51 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 194 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | VDHT 2/2 |
Vrsta materijala | Neutralni medij |
Vrsta spoja | Navoj |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT 1/2 E HP NC BSP |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal tijela | AISI 304 |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | VDHT |
Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
Oznaka vrste | VDHT 1/2 E HP |
Primjena | Industrial |
Promjer stapa, Ø [mm] | 18 mm |
Protok [gpm] [maks.] | 16 gal/min |
Protok [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Protok [l/min] [min.] | 0 l/min |
Rad | Pilotni |
Radni tlak [barg] [maks.] | 210 barg |
Radni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
Radni tlak [psig] [maks.] | 3000 psig |
Radni tlak [psig] [min.] | 51 psig |
Skupina proizvoda | Valve |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | BSP |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] | 194 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] | 36 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 in |
Veličina pogona [mm] | 13.5 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
Vrsta | VDHT 2/2 |
Vrsta materijala | Neutralni medij |
Vrsta spoja | Navoj |