Solenoid operated valves, VDHT B2 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0124

Protok [gpm] [maks.]: 16.000, Protok [l/min] [maks.]: 60.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 3/4, Veličina izlaznog priključka [in]: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.686 Kilogram
Neto težina 3.44 Kilogram
Volume 5.981 Liter
EAN 5715162674451

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B2 3/4 -1/2 NC BSP
Funkcija NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Opis proizvoda Solenoid operated valves
Oznaka vrste VDHT B2 3/4-1/2 NC
Primjena Industrial
Promjer stapa, Ø [mm] 18 mm
Protok [gpm] [maks.] 16 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 60 l/min
Radni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 194 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka [in] 1/2
Veličina ulaznog priključka [in] 3/4
Vrsta VDHT 2/2

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality