Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Protok [gpm] [maks.]: 40.000, Protok [l/min] [maks.]: 150.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 140, Radni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard spoja: BSP, Veličina ulaznog priključka [in]: 1 in, Veličina izlaznog priključka [in]: 1 in

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.474 Kilogram
Neto težina 2.307 Kilogram
Volume 3.335 Liter
EAN 5715162671511

 

Broj načina 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1 EAM NC BSP
Funkcija NC
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela AISI 304
Materijal za brtvljenje FKM
Naziv programa dijelova VDHT
Opis proizvoda Solenoid operated valves
Oznaka vrste VDHT 1 EAM NC
Primjena Industrial
Promjer stapa, Ø [mm] 35 mm
Protok [gpm] [maks.] 40 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 150 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Rad Pilotni
Radni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Radni tlak [barg] [min.] 4 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Radni tlak [psig] [min.] 51 psig
Skupina proizvoda Valve
Smjer Bočni
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 194 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka [in] 1 in
Veličina pogona [mm] 13.5 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 1 in
Vrsta VDHT 2/2
Vrsta materijala Neutralni medij
Vrsta spoja Navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality