Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

Protok [gpm] [maks.]: 8.000, Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Radni tlak [barg] [maks.]: 160, Radni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard spoja: Cetop 3

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.018 Kilogram
Neto težina 0.887 Kilogram
Volumen 1.651 Liter
EAN 5715162676561

 

Broj načina 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 30 EC3 NC BSP
Funkcija NC
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela AISI 304
Materijal za brtvljenje FKM
Naziv programa dijelova VDHT
Opis proizvoda Solenoid operated valves
Oznaka vrste VDHT 30 EC NC
Primjena Industrial
Promjer stapa, Ø [mm] 18 mm
Protok [gpm] [maks.] 8 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 l/min
Protok [l/min] [min.] 0 l/min
Rad Pilotni
Radni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Radni tlak [barg] [min.] 4 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Radni tlak [psig] [min.] 51 psig
Skupina proizvoda Valve
Smjer Razdjelnik
Standard spoja Cetop 3
Temperatura medija [°C] [Max.] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [mm] 13.5 mm
Vrijeme otvaranja [ms] [maks.] 125 ms
Vrijeme otvaranja [ms] [min.] 100 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [maks.] 300 ms
Vrijeme zatvaranja [ms] [min.] 200 ms
Vrsta VDHT 2/2
Vrsta materijala Neutralni medij

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality