VRH 30 25-140 bar

180G0030

Protok [l/min] [maks.]: 30.00, Protok [gpm] [maks.]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.614 Kilogram
Neto težina 0.5 Kilogram
Volume 0.47 Liter
EAN 5715162673010

 

Description VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela AISI 304
Opis proizvoda Pressure operated valves
Oznaka vrste VRH 30 25-140 bar
Protok [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 30 l/min
Radni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Radni tlak [barg] [min.] 25 barg
Radni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Radni tlak [psig] [min.] 362 psig
Skupina proizvoda Valve
Standard spoja BSP
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Vrsta VRH 30

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality