ISAVE 40

180F7005

Smjer ugradnje: Okomito, Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.]: 41, Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.]: 181, Nazivna snaga [HP]: 20, Nazivna snaga [kW]: 15

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 420.5 Kilogram
Neto težina 354 Kilogram
Volumen 876.96 Liter
EAN 5715162672419

 

Brzina [o/min] [Max.] 1200 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 600 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni tlak, HP ulaz / izlaz [psig] [maks.] 72 psig
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [gpm] [maks.] 295 gal/min
Dopušteni radni protok na niskotlačnom ulazu [m³/h] [maks.] 67 m³/h
Dozvoljeni radni okretni moment [lb-ft] [maks.] 75 lbf∙ft
Dozvoljeni radni okretni moment [Nm] [maks.] 102 N-m
Funkcionalno Da
Klasa izolacije motora B
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [barg] 10 barg
Najviši tlak na niskotlačnom ulazu [psig] 145 psig
Napon motora 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Nazivna snaga [HP] 20
Nazivna snaga [kW] 15 kW
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Niskotlačni ulaz / izlaz pri maks. protoku [psig] 18 psig
Odobrenje CE
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Okretni moment motora pri min. brzini [Nm] 129 N-m
Okretni moment motora pri min. brzini [Nmlbf*fl] 95 lbf∙ft
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nm] 146 N-m
Okretni moment motora pri naz. brzini [Nmlbf*fl] 107.7 lbf∙ft
Opis proizvoda iSave
Osnovno postolje Nehrđajuće
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Oznaka vrste ISAVE 40
Pokretni moment [Nm] [Max.] 150 N-m
Pokretni moment [Nmlbf*fl] [maks.] 110 lbf∙ft
Polovi motora 6
Protok [gpm] [min.] 92 gal/min
Protok [m3/h] [Min.] 21 m³/h
Protok maziva pri 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Protok maziva pri 871 [gpm] [maks.] 3.5 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [gpm] [maks.] 181 gal/min
Protok na visokotlačnom izlazu [m³/h] [maks.] 41 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 84 dBA
Razred zaštite IP-a IP55
Skupina proizvoda Energy Recovery Device
Smjer ugradnje Okomito
Standardni motor IEC
Standardni niskokotlačni ulazni priključak Victaulic
Standardni priključak odvoda BSPP
Standardni visokotlačni izlazni priključak Victaulic
Standardni visokotlačni ulazni priključak Victaulic
Struja motora [A] 30 A
Temperatura medija [°C] [Max.] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °F
Temperatura okoline motora [°C] [maks.] 40 °C
Temperatura okoline motora [°F] [maks.] 104 °F
Tlak na niskokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na niskokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 72 psig
Tlak na niskotlačnom izlazu [barg] [min.] 1 barg
Tlak na niskotlačnom izlazu [psig] [min.] 15 psig
Tlak na visokotlačnom izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [barg] [min.] 20 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu [psig] [min.] 290 psig
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [barg] [min.] 3 barg
Tlak na visokotlačnom ulazu, isprekidani [psig] [min.] 44 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina niskokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina niskokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Veličina nosača motora 180L
Veličina priključka odvoda [in] 1/4 in
Veličina visokotlačnog izlaznog priključka [in] 3 in
Veličina visokotlačnog ulaznog priključka [in] 3 in
Vrsta iSave 40
Vrsta ispusta BSPP
Vrsta materijala Duplex
Super Duplex
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality