MAH 12.5 CW
180F0003
Nazivna snaga [kW]: 7.8, Brzina [o/min] [Min.]: 300, Brzina [o/min] [Max.]: 4000, 13 N-m
Nazivna snaga [kW]: 7.8, Brzina [o/min] [Min.]: 300, Brzina [o/min] [Max.]: 4000, 13 N-m
Bruto težina | 6.434 Kg |
Neto težina | 6.178 Kg |
Volume | 5.84 Liter |
EAN | 5715162670057 |
Bruto težina | 6.434 Kg |
Neto težina | 6.178 Kg |
Volume | 5.84 Liter |
EAN | 5715162670057 |
Brzina [o/min] [Max.] | 4000 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 300 rpm |
Description | MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nazivna snaga [kW] | 7.8 kW |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis proizvoda | Hydraulic motors |
Oznaka vrste | MAH 12.5 CW |
Skupina proizvoda | Hydraulic motor |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 N-m |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 3 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina priključka odvoda [in] | 1/4 in |
Vrsta | MAH 10-12.5 |
Brzina [o/min] [Max.] | 4000 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] | 300 rpm |
Description | MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nazivna snaga [kW] | 7.8 kW |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opis proizvoda | Hydraulic motors |
Oznaka vrste | MAH 12.5 CW |
Skupina proizvoda | Hydraulic motor |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 N-m |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 3 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina priključka odvoda [in] | 1/4 in |
Vrsta | MAH 10-12.5 |