PAH 4 Ex

180B6122

Protok [gpm] [maks.]: 1.600, Protok [l/min] [maks.]: 6.40, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 140, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 2030, Brzina [o/min] [Max.]: 1800, Brzina, bez prekida [o/min] [min.]: 700, Sukladnost s direktivom ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.867 Kilogram
Neto težina 4 Kilogram
Volume 5.809 Liter
EAN 5715162670477

 

Brzina [o/min] [Max.] 1800 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] 700 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 4 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela AISI 304
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis proizvoda PAH pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka vrste PAH 4 Ex
Pomak [cm³/rev] 4 cm³/rev
Pomak [in³/rev] 0.24 in³/rev
Protok [gpm] [maks.] 1.6 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0.5 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 6.4 l/min
Protok [l/min] [min.] 1.9 l/min
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 76 dBA
Skupina proizvoda Pump
Standardni izlazni priključak BSPP
Standardni priključak odvoda Metrički sustav
Standardni ulazni priključak BSPP
Sukladnost s direktivom ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tlak na izlazu [barg] [maks.] 140 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.] 2030 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.] 0 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka [in] 1/4 in
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) M6
Veličina ulaznog priključka [in] 1/2 in
Vrsta PAH 2-6.3
Vrsta ispusta Navoj
Vrsta izlaznog priključka Navoj
Vrsta ulaznog priključka Navoj
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality