Brzina [o/min] [Max.] |
1800 rpm |
Brzina [o/min] [Min.] |
700 rpm |
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] |
700 rpm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 6.5 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
Da |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materijal tijela |
Duplex |
Materijal za brtvljenje |
NBR |
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] |
5 barg |
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] |
73 psig |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
50 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
Okolna temperatura [°F] [Max.] |
122 °F |
Okolna temperatura [°F] [Min.] |
32 °F |
Opis proizvoda |
APP pumps |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Oznaka vrste |
APP 6.5 Ex |
Pomak [cm³/rev] |
63.3 cm³/rev |
Pomak [in³/rev] |
3.86 in³/rev |
Protok [gpm] [maks.] |
27.8 gal/min |
Protok [gpm] [min.] |
9.7 gal/min |
Protok [l/min] [maks.] |
107.2 l/min |
Protok [l/min] [min.] |
37.5 l/min |
Protok [m3/h] [Min.] |
2.2 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] |
6.4 m³/h |
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] |
78 dBA |
Skupina proizvoda |
Pump |
Standardni izlazni priključak |
Metrički sustav |
Standardni priključak odvoda |
Metrički sustav |
Standardni ulazni priključak |
Metrički sustav |
Sukladnost s direktivom ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Temperatura medija [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max.] |
122 °C |
Temperatura medija [°F] [Min.] |
36 °C |
Tlak na izlazu [barg] [maks.] |
83 barg |
Tlak na izlazu [barg] [min.] |
20 barg |
Tlak na izlazu [psig] [maks.] |
1200 psig |
Tlak na izlazu [psig] [min.] |
290 psig |
Tlak na ulazu [barg] [maks.] |
5 barg |
Tlak na ulazu [barg] [min.] |
0.5 barg |
Tlak na ulazu [psig] [maks.] |
72.5 psig |
Tlak na ulazu [psig] [min.] |
7.3 psig |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav) |
M42 |
Veličina priključka odvoda (metrički sustav) |
M6 |
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav) |
M42 |
Vrsta |
APP 5.1-10.2 |
Vrsta ispusta |
Navoj |
Vrsta izlaznog priključka |
Navoj |
Vrsta ulaznog priključka |
Navoj |
Zemlja porijekla |
Danska |