APP 26/1500

180B3057

Protok [gpm] [maks.]: 117.100, Protok [l/min] [maks.]: 450.60, Tlak na izlazu [barg] [maks.]: 83, Tlak na izlazu [psig] [maks.]: 1200, Brzina [o/min] [Max.]: 1500, Brzina [o/min] [Min.]: 700

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 120 Kilogram
Neto težina 105 Kilogram
Volume 91.406 Liter
EAN 5715162667316

 

Brzina [o/min] [Max.] 1500 rpm
Brzina [o/min] [Min.] 700 rpm
Brzina, bez prekida [o/min] [min.] 700 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tijela Duplex
Materijal za brtvljenje NBR
Najviši tlak na ulazu [barg] [maks.] 10 barg
Najviši tlak na ulazu [psig] [maks.] 145 psig
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.] 122 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.] 32 °F
Opis proizvoda APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Oznaka vrste APP 26/1500
Pomak [cm³/rev] 308.5 cm³/rev
Pomak [in³/rev] 18.83 in³/rev
Protok [gpm] [maks.] 117.1 gal/min
Protok [gpm] [min.] 52.9 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 450.6 l/min
Protok [l/min] [min.] 203.8 l/min
Protok [m3/h] [Min.] 12.2 m³/h
Protok [m³/h] [Max.] 27 m³/h
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] 85 dBA
Skupina proizvoda Pump
Standardni izlazni priključak Metrički sustav
Standardni priključak odvoda BSPP
Standardni ulazni priključak Metrički sustav
Sukladnost s direktivom ATEX No
Temperatura medija [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max.] 122 °C
Temperatura medija [°F] [Min.] 36 °C
Tlak na izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Tlak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Tlak na izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Tlak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Tlak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Tlak na ulazu [barg] [min.] 2 barg
Tlak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Tlak na ulazu [psig] [min.] 29 psig
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka (metrički sustav) M60
Veličina priključka odvoda [in] 1/4 in
Veličina ulaznog priključka (metrički sustav) M60
Vrsta APP 21-30
Vrsta ispusta Navoj
Vrsta izlaznog priključka Navoj
Vrsta ulaznog priključka Navoj
Zemlja porijekla Danska

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality