Ventil s plovkom, HFI 050 F
148G3762
Veličina ulaznog priključka [mm]: 150.0, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Veličina izlaznog priključka [mm]: 50.0, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 25.0, Raspon temperature [°C]: -50 - 80