Check and stop valve, SCA-X 125, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Smjer: Bočni, Standard spoja: EN 10220
148B6102
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj
Bruto težina | 38.2 Kg |
Neto težina | 37 Kg |
Volume | 111.578 Liter |
EAN | 5702428478786 |
Bruto težina | 38.2 Kg |
Neto težina | 37 Kg |
Volume | 111.578 Liter |
EAN | 5702428478786 |
Boja | Crveno-smeđa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 349.16 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | III |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 301 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Čelik |
MinODP [bar] | 0.04 bar |
MinODP [psi] | 0.62 psi |
Naziv programa dijelova | SCA-X |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Zaporni nepovratni ventil |
Oprema | Čep |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
Product Name Description | Check and stop valve |
Radne tvari |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Check valves |
Smjer | Bočni |
Standard spoja | EN 10220 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 5 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 125 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 5 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 125 mm |
Verzija ventila | Standardna verzija |
Vrsta | SVL Flexline |
Vrsta | SCA-X 125 |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Boja | Crveno-smeđa |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 349.16 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | III |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 301 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 52 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
Materijal spoja | Čelik |
MinODP [bar] | 0.04 bar |
MinODP [psi] | 0.62 psi |
Naziv programa dijelova | SCA-X |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Zaporni nepovratni ventil |
Oprema | Čep |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
Product Name Description | Check and stop valve |
Radne tvari |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Check valves |
Smjer | Bočni |
Standard spoja | EN 10220 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] | 5 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 125 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 5 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 125 mm |
Verzija ventila | Standardna verzija |
Vrsta | SVL Flexline |
Vrsta | SCA-X 125 |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |