Višenamjensko kućište ventila, SVL 10, SVL Flexline, Smjer: Ravno, 10 mm, Maks. radni tlak [bar]: 52

148B5123

Used for product: SVL 10

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.441 Kilogram
Neto težina 0.168 Kilogram
Volumen 1.706 Liter
EAN 5702428485258

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Rezervni dijelovi za SVL Flexline
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. radni tlak [bar] 52 bar
Maks. radni tlak [psig] 754 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Naziv programa dijelova SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Naziv proizvoda Višenamjensko kućište ventila
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
UKCA
Opis proizvoda Kućište ventila
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Dodatni pribor za SVL Flexline
Radne tvari R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -76 °F
Skupina proizvoda Multifunction valves
Smjer Ravno
Smjer protoka Dvosmjerni
Standard spoja EN 10220
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod SVL 10
Veličina izlaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina izlaznog priključka [mm] 10 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 3/8 in
Veličina ulaznog priključka [mm] 10 mm
Vrsta SVL Flexline
Vrsta SVL 10
Vrsta izlaznog priključka Čelni spoj
Vrsta kapljevine 1
2
Vrsta ulaznog priključka Čelni spoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality