Distribution units SG – CDM

145H0866

For DCM module, stainless steel manifold, 6 loops

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 7.5 Kg
Neto težina 7.3 Kg
Volume 103.2 Liter
EAN 5702424588304

 

Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje 6
CE evaluated Yes
Description For DCM module, stainless steel manifold, 6 loops
Dimenzija spoja GR 3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] 60 °C
Number of connections 2
Primarni nazivni tlak [bar] 6 bar
Regulacija No control
Skupina proizvoda Distribution units
Smjer spoja Vrh
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija Right
Vrsta Distribution units SG – CDM
Vrsta cjevovoda za podno grijanje Stainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta spoja GR G vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality