Dodaj jamstvo
Proizvod je dodan u košaricu
141F1352 dodano u košaricu
Odaberite jamstvo s donjeg popisa kako biste ga primijenili na svoj frekvencijski pretvarač. Zapamtite, možete odabrati samo jedno jamstvo, a ako imate više frekvencijskih pretvarača, isto jamstvo bit će pričvršćeno za svaki frekvencijski pretvarač. Imajte na umu da nećete moći promijeniti količinu svojih frekvencijskih pretvarača nakon prilaganja jamstva.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Nažalost, nismo mogli pronaći opcije produljenog jamstva za vaš proizvod.
Možete pokušati ponovno kasnije ili se obratiti našoj službi za korisnike za dodatnu pomoć.
Možete pokušati ponovno kasnije ili se obratiti našoj službi za korisnike za dodatnu pomoć.
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
SIN-0032-5-0-P,SINE-filt 32A 500V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0032-5-0-P,SINE-filt 32A 500V IP00
141F1352
SIN-0032-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 32 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 170 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 271 x 240 x 182 mm
Weight: 19 kg