Grijaći kabeli, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
140F1202
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
Bruto težina | 3.757 Kg |
Neto težina | 3.72 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466223383 |
Bruto težina | 3.757 Kg |
Neto težina | 3.72 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466223383 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIflex 6T 310W 230V 50m |
Dubina paketa [mm] | 386 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 2.3 m |
Duljina kabela [m] | 50 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 310 W |
Izolacija vodiča | XLPE |
Jamstvo [Year] | 20 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 3 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] | 170 |
Otpornost na naprezanje [N] |
|
Primjena |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Promjer kabela [mm] | 6.9 mm |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 42 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m] | 6 W/m |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVC |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina paketa [mm] | 92 mm |
Vlačna čvrstoća [N] |
|
Vrsta | DEVIflex™ 6T |
Vrsta hladnog voda | DTCL |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina paketa [mm] | 386 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIflex 6T 310W 230V 50m |
Dubina paketa [mm] | 386 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 2.3 m |
Duljina kabela [m] | 50 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 310 W |
Izolacija vodiča | XLPE |
Jamstvo [Year] | 20 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 3 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] | 170 |
Otpornost na naprezanje [N] |
|
Primjena |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Promjer kabela [mm] | 6.9 mm |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 42 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m] | 6 W/m |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVC |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina paketa [mm] | 92 mm |
Vlačna čvrstoća [N] |
|
Vrsta | DEVIflex™ 6T |
Vrsta hladnog voda | DTCL |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina paketa [mm] | 386 mm |