Termostati, DEVIreg™ Multi, Vrsta osjetnika: NTC, 32 A

140F1139

Vrsta zaslona: LCD

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.634 Kilogram
Neto težina 0.511 Kilogram
Volume 2.799 Liter
EAN 5703466248560

 

Boja Crna
Certifikacijska tvrtka CE
Description DEVIreg Multi
DIN montaža Da
Dubina [mm] 70 mm
Dubina paketa [mm] 70 mm
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP razred elementa 40
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] 125 °C
Jamstvo [Year] 2
Nadzor kvara osjetnika Da
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 110 V
Odobrenje CE
Opis proizvoda DEVIreg™ Multi
Otporno opterećenje maks. [A] 32 A
Prikaz (Da/Ne) Da
Primjena Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Pričuvna baterija Da
Radna temperatura [°C] [Max.] 60 °C
Radna temperatura [°C] [Min.] -20 °C
Skupina proizvoda Thermostats
Stupanj onečišćenja 2
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -30 °C
UNSPSC CODE 41112209
Visina [mm] 110 mm
Visina paketa [mm] 122 mm
Vrsta DEVIreg™ Multi
Vrsta osjetnika NTC
Vrsta zaslona LCD
Warranty type 2-year product warranty
Širina [mm] 138 mm
Širina paketa [mm] 138 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality