Termostati, DEVIreg™ 850, Vrsta osjetnika: bez osjetnika
140F1085
Vrsta zaslona: Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16
Vrsta zaslona: Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16
Bruto težina | 0.828 Kilogram |
Neto težina | 0.82 Kilogram |
Volume | 4.677 Liter |
EAN | 5703466209264 |
Bruto težina | 0.828 Kilogram |
Neto težina | 0.82 Kilogram |
Volume | 4.677 Liter |
EAN | 5703466209264 |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 850 IV latinični sa PSU |
DIN montaža | Da |
Dubina [mm] | 53 mm |
Dubina paketa [mm] | 280 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 20 |
Jamstvo [Year] | 2 |
Kompatibilan sustav okvira | Ne |
Nadzor kvara osjetnika | Da |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | DEVIreg™ 850 |
Otporno opterećenje maks. [A] | 15 A |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 3 W |
Prikaz (Da/Ne) | Da |
Primjena |
Asphalt ice and snow melting Roof frost protection Ground ice and snow melting |
Pričuvna baterija | Ne |
SCIP dossier no. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
SCIP dossier product name | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 86 mm |
Visina paketa [mm] | 72 mm |
Vrsta | DEVIreg™ 850 |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | bez osjetnika |
Vrsta zaslona | Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 23.5 mm |
Širina paketa [mm] | 232 mm |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 850 IV latinični sa PSU |
DIN montaža | Da |
Dubina [mm] | 53 mm |
Dubina paketa [mm] | 280 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 20 |
Jamstvo [Year] | 2 |
Kompatibilan sustav okvira | Ne |
Nadzor kvara osjetnika | Da |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | DEVIreg™ 850 |
Otporno opterećenje maks. [A] | 15 A |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 3 W |
Prikaz (Da/Ne) | Da |
Primjena |
Asphalt ice and snow melting Roof frost protection Ground ice and snow melting |
Pričuvna baterija | Ne |
SCIP dossier no. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
SCIP dossier product name | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 86 mm |
Visina paketa [mm] | 72 mm |
Vrsta | DEVIreg™ 850 |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | bez osjetnika |
Vrsta zaslona | Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 23.5 mm |
Širina paketa [mm] | 232 mm |