Termostati, DEVIreg™ 316, Vrsta osjetnika: Žica
140F1075
Raspon podešenja temperature [°C]: -10 - 50, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Raspon podešenja temperature [°C]: -10 - 50, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Bruto težina | 0.394 Kilogram |
Neto težina | 0.39 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209240 |
Bruto težina | 0.394 Kilogram |
Neto težina | 0.39 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209240 |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | NEMKO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
DEVIreg 316 -10 |
DIN montaža | Da |
Dubina [mm] | 58 mm |
Dubina paketa [mm] | 140 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Histereza (+/-) [Max.] | 6 |
Histereza (+/-) [Min.] | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 20 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 45 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | DEVIreg™ 316 |
Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Postavka skale | -10 +50ºC |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.25 W |
Primjena |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 50 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Max.] | 8 °C |
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Min.] | 0 °C |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 86 mm |
Visina paketa [mm] | 85 mm |
Vrsta | DEVIreg™ 316 |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | Žica |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 36 mm |
Širina paketa [mm] | 95 mm |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka | NEMKO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
DEVIreg 316 -10 |
DIN montaža | Da |
Dubina [mm] | 58 mm |
Dubina paketa [mm] | 140 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Histereza (+/-) [Max.] | 6 |
Histereza (+/-) [Min.] | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 20 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje | CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 45 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | DEVIreg™ 316 |
Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
Postavka skale | -10 +50ºC |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.25 W |
Primjena |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 50 °C |
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | -10 °C |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Max.] | 8 °C |
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Min.] | 0 °C |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 86 mm |
Visina paketa [mm] | 85 mm |
Vrsta | DEVIreg™ 316 |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | Žica |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina [mm] | 36 mm |
Širina paketa [mm] | 95 mm |