Termostati, DEVIreg™ Touch bijeli, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

140F1064

Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Dodirni zaslon

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.242 Kilogram
Neto težina 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466215135

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-polna sklopka Ne
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Boja Bijeli RAL 9010
Certifikacijska tvrtka CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg Touch Design okvir, bijeli
DIN montaža Ne
Dubina [mm] 24 mm
Dubina paketa [mm] 140 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] 35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] 20 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.] 35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.] 10 °C
Graničnik temperature [°C] [Max.] 45 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.] 5 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa 21
IP razred termostata 21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] 75 °C
Jamstvo [Year] 5
Klasa softvera A
Kol. baterija 1
Kompatibilan sustav okvira Da
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođača Da
Maks. veličina prik. kabela [mm²] 2 x 2.5
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Odobrenje UkrTEST
CE
Okolna temperatura [°C] [Max.] 30 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opis proizvoda DEVIreg™ Touch bijeli
Otporno opterećenje maks. [A] 16 A
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] 0.4 W
Prikaz (Da/Ne) Da
Primjena Floor heating
Pričuvna baterija Da
Sklopka releja 1-polno
Skupina proizvoda Thermostats
Stupanj onečišćenja 2
Temperatura - pod [°C] [Max.] 45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.] 35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.] 5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Visina [mm] 85 mm
Visina paketa [mm] 85 mm
Vrsta DEVIreg™ Touch
Vrsta osjetnika Prostorija + pod
Vrsta regulacije PWM
Vrsta zaslona Dodirni zaslon
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zaštita od smrzavanja [°C] 5 °C
Širina [mm] 85 mm
Širina paketa [mm] 95 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality