Termostati, DEVIreg™ 530, JUSSI, Vrsta osjetnika: Pod
140F1032
Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
Bruto težina | 0.242 Kilogram |
Neto težina | 0.24 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209011 |
Bruto težina | 0.242 Kilogram |
Neto težina | 0.24 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209011 |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 530, JUSSI |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 36 mm |
Dubina paketa [mm] | 140 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Histereza (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 31 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje |
UkrTEST CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | DEVIreg™ 530, JUSSI |
Otporno opterećenje maks. [A] | 15 A |
Postavka skale | 0 - 6 |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.25 W |
Prikaz (Da/Ne) | Ne |
Primjena | Floor heating |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 85 mm |
Visina paketa [mm] | 85 mm |
Vrsta | DEVIreg™ 53x series |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | Pod |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 85 mm |
Širina paketa [mm] | 95 mm |
2-polna sklopka | Ne |
Boja | Bijeli RAL 9010 |
Certifikacijska tvrtka |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 530, JUSSI |
DIN montaža | Ne |
Dubina [mm] | 36 mm |
Dubina paketa [mm] | 140 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
Histereza (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa | 31 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
Jamstvo [Year] | 2 |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Odobrenje |
UkrTEST CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
Opis proizvoda | DEVIreg™ 530, JUSSI |
Otporno opterećenje maks. [A] | 15 A |
Postavka skale | 0 - 6 |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.25 W |
Prikaz (Da/Ne) | Ne |
Primjena | Floor heating |
Sklopka releja | 1-polno |
Skupina proizvoda | Thermostats |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Visina [mm] | 85 mm |
Visina paketa [mm] | 85 mm |
Vrsta | DEVIreg™ 53x series |
Vrsta indikatora | LED |
Vrsta osjetnika | Pod |
Vrsta regulacije | Histereza |
Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Širina [mm] | 85 mm |
Širina paketa [mm] | 95 mm |