Grijaći kabeli, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 145.00 m, Napon napajanja [V] AC: 400
140F0656
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
Bruto težina | 11.989 Kg |
Neto težina | 11.87 Kg |
Volume | 24.548 Liter |
EAN | 5703466229606 |
Bruto težina | 11.989 Kg |
Neto težina | 11.87 Kg |
Volume | 24.548 Liter |
EAN | 5703466229606 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crna |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIsnow 30T 4215W 400V 145m SPECIJALNO |
Dubina paketa [mm] | 380 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 30 m |
Duljina kabela [m] | 145 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 4295 W |
Izolacija vodiča | FEP |
Jamstvo [Year] | 20 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 3 |
Materijal za popunjavanje | PEX |
Napon napajanja [V] AC | 400 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE EAC |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] | 37.3 |
Otpornost na naprezanje [N] |
|
Primjena |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Promjer kabela [mm] | 7 mm |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m] | 30 W/m |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Da |
Vanjski omotač | PVC |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina paketa [mm] | 170 mm |
Vlačna čvrstoća [N] |
|
Vrsta | DEVIsnow™ 30T |
Vrsta hladnog voda | DTCL |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina paketa [mm] | 380 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crna |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIsnow 30T 4215W 400V 145m SPECIJALNO |
Dubina paketa [mm] | 380 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 30 m |
Duljina kabela [m] | 145 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 4295 W |
Izolacija vodiča | FEP |
Jamstvo [Year] | 20 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 3 |
Materijal za popunjavanje | PEX |
Napon napajanja [V] AC | 400 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE EAC |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] | 37.3 |
Otpornost na naprezanje [N] |
|
Primjena |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Promjer kabela [mm] | 7 mm |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 50 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m] | 30 W/m |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Da |
Vanjski omotač | PVC |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina paketa [mm] | 170 mm |
Vlačna čvrstoća [N] |
|
Vrsta | DEVIsnow™ 30T |
Vrsta hladnog voda | DTCL |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina paketa [mm] | 380 mm |