Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F0335
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 8.00
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 8.00
Bruto težina | 1.73 Kg |
Neto težina | 1.713 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202845 |
Bruto težina | 1.73 Kg |
Neto težina | 1.713 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202845 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3 mm |
Description | DEVIheat 150S 600W 230V 0.5x8m |
Dubina paketa [mm] | 220 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 3 m |
Dužina mreže [m] | 8 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 600 W |
Izolacija vodiča | FEP |
Jamstvo [Year] | 20 |
Količina hladnog voda | 2 |
Količina vodiča hladnog voda | 1 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Opis proizvoda | DEVIheat™ 150S |
Oplet kabela | Bakreni oplet |
Otpor kabela [Ohm] | 88 |
Otpornost na naprezanje [N] | 600 N |
Područje pokrivenosti [m²] | 4 m² |
Postavljena dodatna oprema | No |
Primjena | Floor heating |
Promjer kabela [mm] | 2.5 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 110 °C |
Skupina proizvoda | Heating Mats |
Snaga mreže [W/m²] | 150 W/m² |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVDF |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1 mm² |
Visina paketa [mm] | 590 mm |
Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
Vrsta | DEVIheat™ 150S |
Vrsta hladnog voda | DSWB |
Vrsta kabela | Jednožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina mreže [m] | 0.5 m |
Širina paketa [mm] | 220 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3 mm |
Description | DEVIheat 150S 600W 230V 0.5x8m |
Dubina paketa [mm] | 220 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 3 m |
Dužina mreže [m] | 8 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 600 W |
Izolacija vodiča | FEP |
Jamstvo [Year] | 20 |
Količina hladnog voda | 2 |
Količina vodiča hladnog voda | 1 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Opis proizvoda | DEVIheat™ 150S |
Oplet kabela | Bakreni oplet |
Otpor kabela [Ohm] | 88 |
Otpornost na naprezanje [N] | 600 N |
Područje pokrivenosti [m²] | 4 m² |
Postavljena dodatna oprema | No |
Primjena | Floor heating |
Promjer kabela [mm] | 2.5 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 110 °C |
Skupina proizvoda | Heating Mats |
Snaga mreže [W/m²] | 150 W/m² |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVDF |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1 mm² |
Visina paketa [mm] | 590 mm |
Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
Vrsta | DEVIheat™ 150S |
Vrsta hladnog voda | DSWB |
Vrsta kabela | Jednožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina mreže [m] | 0.5 m |
Širina paketa [mm] | 220 mm |