Grijaći kabeli, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 229.00 m, Napon napajanja [V] AC: 400
140F0235
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Načelo grijanja: Serijski otporno
Bruto težina | 10.53 Kg |
Neto težina | 10.425 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202487 |
Bruto težina | 10.53 Kg |
Neto težina | 10.425 Kg |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202487 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 229M 4575W 400V |
Dubina paketa [mm] | 386 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 3 m |
Duljina kabela [m] | 229 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 4575 W |
Izolacija vodiča | XLPE |
Jamstvo [Year] | 20 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 2 |
Količina vodiča hladnog voda | 1 |
Napon napajanja [V] AC | 400 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Oplet kabela | Bakreni oplet |
Otpor kabela [Ohm] | 35 |
Otpornost na naprezanje [N] | 600 N |
Pokrivenost opleta [%] [Min.] | 70 % |
Primjena |
Sport fields Floor heating Cold store |
Promjer kabela [mm] | 5.5 mm |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 35 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m] | 20 W/m |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVC |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina paketa [mm] | 207 mm |
Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
Vrsta | DEVIbasic™ 20S |
Vrsta hladnog voda | DSWA |
Vrsta kabela | Jednožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina paketa [mm] | 386 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIbasic 20S 229M 4575W 400V |
Dubina paketa [mm] | 386 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 3 m |
Duljina kabela [m] | 229 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 4575 W |
Izolacija vodiča | XLPE |
Jamstvo [Year] | 20 |
Kabel na bubnju | Ne |
Količina hladnog voda | 2 |
Količina vodiča hladnog voda | 1 |
Napon napajanja [V] AC | 400 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje |
CE UkrTEST EAC |
Oplet kabela | Bakreni oplet |
Otpor kabela [Ohm] | 35 |
Otpornost na naprezanje [N] | 600 N |
Pokrivenost opleta [%] [Min.] | 70 % |
Primjena |
Sport fields Floor heating Cold store |
Promjer kabela [mm] | 5.5 mm |
Promjer savijanja [mm] [Min.] | 35 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Rezano na mjeru | Ne |
Skupina proizvoda | Heating Cables |
Snaga kabela [W/m] | 20 W/m |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVC |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina paketa [mm] | 207 mm |
Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
Vrsta | DEVIbasic™ 20S |
Vrsta hladnog voda | DSWA |
Vrsta kabela | Jednožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina paketa [mm] | 386 mm |