MCD60323BT5S2X00CV2

136G7353

MCD60323BT5S2X00CV2

MCD60323BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S un. premosnim sklopnikom
(0323) 323 A, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC ili 220~240 VAC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60323BT5S2X00CV2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 15.5 kg
Neto težina 15.5 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638283

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group MCD Serija MCD uređ. za usp. zalet
Serija (6) 600 6 600 Series
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) S un. premosnim sklopnikom
Faze T Tri faze
Mains Voltage 5 (5) Trofazni 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veličina kućišta 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC ili 220~240 VAC
Oznaka tipa dio 1 MCD60323BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Šifra modela 01 MCD60323BT5S2X00CV2
Izračunata bruto težina [kg] 16.3
Izračunata neto težina [kg] 15.5
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality