FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2982

Frekvencijski pretvarači
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Podesiv frekv. pretvaračVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Trofazni 380-480 VAC
IP20 / Kućište, RFI Class A1/B (C1)
(B) Čoper za kočenje, Bez zaslona
Zaštitni premaz na PCB, Bez prilagodbe
Bez A Opcija
Velićina kučišta: K1
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 3.16 kg
Neto težina 2.73 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990016

VLT® Midi Drive FC 280

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Podesiv frekv. pretvarač
Serija 280 VLT® Midi Drive
Snaga P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Voltaža T4 Trofazni 380-480 VAC
Kućište E20 IP20 / Kućište
RFI Filter H1 RFI Class A1/B (C1)
Stop u nuždi B (B) Čoper za kočenje
Zaslon X Bez zaslona
Premaz C Zaštitni premaz na PCB
Glavne opcije X Bez prilagodbe
Adaptation A X Bez prilagodbe
Adaptation B X No Adaption
Posebna verzija SXXX Zad.inačica softwarea
Software Language Pack X Standardni jezični paket
Upravljačka kartica AX Bez A Opcija
Veličina kućišta K1 K1
Oznaka tipa dio 1 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAX
Katalog proizvoda NO_VIEW Bez prikaza
Izračunata bruto težina [kg] 2.8
Izračunata neto težina [kg] 2.5
Isprekidana struja (HO) [A] 8.5
Isprekidana struja (HO) [A] 8.5
Kontinuirana struja (HO) [A] 5.3
Kontinuirana struja (HO) [A] 4.8
Gubici HO [W] 74
kVA 3.7
Snaga 160 % (HO) [KW] 2.2
Visina [mm] 210
Širina bez C opcija [mm] 75
Dubina [mm] 168
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Šifra modela 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality