FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134H1343
Frekvencijski pretvarači
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: D3H
Ostale opcije prema šifri modela
Šifra modela:
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Whether you want to operate compressors, pumps or fans, the VLT® Refrigeration Drive FC 103 gives you the opportunity to save energy and extend the lifetime of the components.