132L9701
Frekvencijski pretvarači
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarač21
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
Bez RSO filtra
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
M4-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće namjene koji može regulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. VLT® Micro Drive proizveden je u skladu s propisima o zaštiti okoliša i ispunjava zahtjeve smjernice RoHS.
Napomena: Odvojeno naručite zaslon upravljačke ploče za lokalno upravljanje kao dodatnu opremu.