FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

132L9684

Frekvencijski pretvarači
FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Frekvencijski pretvarač21
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Jednofazno
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Kućište
Bez RSO filtra
Čoper za kočenje
Bez LCP panela
Lakirane kartice, Bez ulaznih opcija
M2-FRAME
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.9 kg
Neto težina 1.6 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253003801

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Micro Drive Serija 021 21
Nazivna snaga P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Broj faza S Jednofazno
Mains Voltage 2 200 - 240 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar HX Bez RSO filtra
Kočni čoper - Stop u nuždi B Čoper za kočenje
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta M2 M2-FRAME
Oznaka tipa dio 1 FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Šifra modela 01 FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Izračunata bruto težina [kg] 1.9
Izračunata neto težina [kg] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality