MCD60343CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60343CT5S2X00CV1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 12.8 kg
Neto težina 12.8 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310388

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Product Group MCD Serija MCD uređ. za usp. zalet
Serija (6) 600 6 600 Series
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Bez unut. premosnog sklopnika
Faze T Tri faze
Mains Voltage 5 (5) Trofazni 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veličina kućišta 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Oznaka tipa dio 1 MCD60343CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Šifra modela 01 MCD60343CT5S2X00CV1
Izračunata bruto težina [kg] 16.3
Izračunata neto težina [kg] 15.5
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality