70-AB3L01705W08B520BM26-00131337

132H0360

Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54
VACON 100 Industrial
380 – 500 Vac, 170 A, IP54
Grafička tipkovnica MK01
C2 komerc. i indust. okruž.
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: No board
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 08

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 69.3 kg
Neto težina 66 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853289431

VACON 0100

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regionalni kod -R00 R00 Međunarodno
Mrežni napon -5 380 – 500 Vac
Nazivna jakost struje -0170 170 A
Opcije instalacije -DM Frekvencijski zatvarač DM
Kućište +IP54 IP54
Upravljačka ploča +HMGR Grafička tipkovnica MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC2 C2 komerc. i indust. okruž.
Filtar uob. nač. rada (za DM) +P000 Bez opcije (+P000)
Filtar DUT (za DM) +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper +DBNO Nema uređ. za dinamič. kočenje
Opcija sata realnog vremena +SRNO Bez baterije za sat real. vrem
Raspon snage s mog. prom. konf NONE Ništa
Strujni priključci +P000 Bez opcija napajanja (+P000)
Ulaz kabela +QGLM Metrička dovodna ploča u +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Ambalaža +GSCB Kartonska kutija kao ambalaža
Morska konstrukcija +E000 bez opcije
Opcijska kartica s B-utorom +SBF3 3 relejna kartica SBF3
Opcijska kartica s C-utorom +SCB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Opcijska kartica s D-utorom +SD00 No board
Opcijska kartica s E-utorom +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Interni FB odabir +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Razina dokumentacije +DQCK Kratke upute
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Paket jezika ugrađ. softvera +FL01 Jezik UK, DE, FI, SE, IT, FR
Primjena +A0000 Bez aplikacije
Komplet parametara +L0000 Bez kompleta param. za apl.
Zadana frekv. parametra motora +LS50 Zadana postavka frek mot 50 Hz
Mjerna jedinica za prikaz +LSSI Međun. SI sustav mjernih jed.
Opcije obilježavanja +LPC1 nema dodatnih oznaka
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Pomorsko odobrenje NONE Ništa
Odobrenje RCM +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Ukrajinsko odobrenje +GAUA Ukrajinsko odobrenje
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. istos. nap. za pom. ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utič. izmj. nap. za pom. uređ. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE ništa_
Filtar uob. nač. rada (za ED) +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT, Sin. filtar (za ED) +P000 bez opcije (+P000)
Opcije stezaljki NONE ništa_
Oprema vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grijač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svjetlo za ormar +C000 bez opcije (+C000)
Nadzor grijača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije zaustavljanja u nuždi +C000 bez opcije (+C000)
Senzor kvara izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabeli s vrha +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje stražnjeg kanala +C000 bez opcije (+C000)
Podnožje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment proširenja NONE Ništa
Standardiz. rješenje ormara NONE Ništa
Projektirano rješenje ormara NONE Ništa
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni izmjenični ulaz
Prilagođeno +BM26 Vacon 100
Glavni strujni krug +M000 NIJEDNA
Firmver +F0072 Softverski paket Vacon0100
Maks. frekv. izlaznog napona NONE Ništa
Električna kutija +T000 NIJEDNA
Način rada s reg. premošćenja NONE ništa_
Vrsta premosnog ulaza NONE ništa_
Vrsta st. prik. za premošćenje NONE ništa_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Ništa
Odobrenje specifično za državu NONE Ništa
Jamstveno razdoblje +WT01 Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01)
Veličina kućišta MR08 Kućište 08
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PREGLEDA
Šifra modela 01 VACON0100-3L-0170-5
Šifra modela 02 +SCB2+SEE3+IP54
Izračunata neto težina [kg] 66
Izračunata bruto težina [kg] 67
S. motora, nisko preopt. [kW] 90
S. motora, visoko preopt. [kW] 75
Neto dimenzije Š x V x D [mm] 290 X 966 X 343
Bruto dimenzije Š x V x D [mm] 520 X 450 X 1135
Dimenzije Š x V x D [mm] 290X996X343
Kontinuirana struja (NO) [A] 170
Kontinuirana struja (HO) [A] 140
S. motora (KS), nisko preopt. 125
S. motora (KS) visoko preopt. 100
Oznaka tipa dio 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Oznaka tipa dio 2 -00131337
Oznaka stoka dio 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Oznaka stoka dio 2 -00131337
provjeriti je li dovršeno OK
Postrojenje iz Orderline 2600
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Prodajni tekst MR08-0170-5+IP54+EMC2
Identifikacija podobitelji NONE Narudžba uobičajenog kupca
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality