70-AB3L00807C08B530BM2H-00131219

132H0008

Frekvencijski pretvarači
VACON0100-3L-0080-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL
VACON 100 FLOW
525 – 690 Vac, 80 A, IP54
Grafička tipkovnica MK01
C3 komerc. i ind. okruženje
B Slot: 3 relejna kartica SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: No board
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Kućište 08
ATEX: II (2) GD
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: VACON0100-3L-0080-7-ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP+CACL+CPS0+GNUL

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 214.935 kg
Neto težina 204.7 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853285563

VACON 0100

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionalni kod -R00 R00 Međunarodno
Mrežni napon -7 525 – 690 Vac
Nazivna jakost struje -0080 80 A
Opcije instalacije -ED Fr. pret. u zatv. kućištu ED
Kućište +IP54 IP54
Upravljačka ploča +HMGR Grafička tipkovnica MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC3 C3 komerc. i ind. okruženje
Filtar uob. nač. rada (za DM) +P000 Bez opcije (+P000)
Filtar DUT (za DM) +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper +DBNO Nema uređ. za dinamič. kočenje
Opcija sata realnog vremena +SRNO Bez baterije za sat real. vrem
Raspon snage s mog. prom. konf NONE Ništa
Strujni priključci +P000 Bez opcija napajanja (+P000)
Ulaz kabela +Q000 Bez opcije
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Ambalaža +GSWP Drvena kutija kao ambalaža
Morska konstrukcija +E000 bez opcije
Opcijska kartica s B-utorom +SBF3 3 relejna kartica SBF3
Opcijska kartica s C-utorom +SC00 Bez opcije
Opcijska kartica s D-utorom +SD00 No board
Opcijska kartica s E-utorom +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interni FB odabir +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Razina dokumentacije +DPAP Prilož prir u tisk izd (+DPAP)
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Prir. na engleskom jez (+DLUK)
Paket jezika ugrađ. softvera +FL01 Jezik UK, DE, FI, SE, IT, FR
Primjena +A0000 Bez aplikacije
Komplet parametara +L0000 Bez kompleta param. za apl.
Zadana frekv. parametra motora +LS50 Zadana postavka frek mot 50 Hz
Mjerna jedinica za prikaz +LSSI Međun. SI sustav mjernih jed.
Opcije obilježavanja +LPC1 nema dodatnih oznaka
UL odobrenje +GNUL Bez UI odobrenja (+GNUL)
Pomorsko odobrenje NONE Ništa
Odobrenje RCM +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Ukrajinsko odobrenje +GAUA Ukrajinsko odobrenje
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +CAPT Transformator pomoćnog napona
Napaj. istos. nap. za pom. ur. +CAPD 24 V DC napajanje (+CAPD)
Utič. izmj. nap. za pom. uređ. +CAPS 230 VAC utičnica (+CAPS)
Ulazni uređaji +CIFD (+CIFD) Sklopka osigurača
Filtar uob. nač. rada (za ED) +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT, Sin. filtar (za ED) +PODU du/dt filtar
Opcije stezaljki +CTIO U/I terminali (+CTIO)
Oprema vrata +CDLP Sign. svjetla i gumb za reset.
Grijač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svjetlo za ormar +CACL Svjetlo ormara (+CALC)
Nadzor grijača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije zaustavljanja u nuždi +CPS0 Zaustavljanje u nuždi kat 0
Senzor kvara izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabeli s vrha +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje stražnjeg kanala +C000 bez opcije (+C000)
Podnožje ormara +CHPL Baza 100 mm
Prazan segment proširenja NONE Ništa
Standardiz. rješenje ormara NONE Ništa
Projektirano rješenje ormara NONE Ništa
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni izmjenični ulaz
Prilagođeno +BM2H Vacon 100-FLOW
Glavni strujni krug +M000 NIJEDNA
Firmver +F0159 Softv. paket Vacon0100-Flow
Maks. frekv. izlaznog napona NONE Ništa
Električna kutija +T000 NIJEDNA
Način rada s reg. premošćenja NONE ništa_
Vrsta premosnog ulaza NONE ništa_
Vrsta st. prik. za premošćenje NONE ništa_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Ništa
Odobrenje specifično za državu NONE Ništa
Jamstveno razdoblje +WT01 Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01)
Veličina kućišta MR08 Kućište 08
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PREGLEDA
Šifra modela 01 VACON0100-3L-0080-7
Šifra modela 02 -ED-FLOW+SEBJ+IP54+FBIE+CAPT
Šifra modela 03 +CAPD+CAPS+CIFD+PODU+CDLP
Šifra modela 04 +CACL+CPS0+GNUL
Izračunata neto težina [kg] 202.3
Izračunata bruto težina [kg] 203.3
S. motora, nisko preopt. [kW] 75
Neto dimenzije Š x V x D [mm] 406 X 2155 X 639
Bruto dimenzije Š x V x D [mm] 775 X 2435 X 880
Dimenzije Š x V x D [mm] 406X600X2100
Kontinuirana struja (NO) [A] 80
S. motora (KS), nisko preopt. 75
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Oznaka tipa dio 1 70-AB3L00807C08B530BM2H
Oznaka tipa dio 2 -00131219
Oznaka stoka dio 1 70-AB3L00807C08B530BM2H
Oznaka stoka dio 2 -00131219
provjeriti je li dovršeno OK
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Help Counter 15
Help Counter 4
Calculated Net Weight 204.7
Metoda HORIZONTAL
Identifikacija podobitelji NONE Narudžba uobičajenog kupca
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality