FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9912

Frequency Converter
FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P75K) 75 KW / 100 HP, Three phase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis Backplate
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H7
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 39.5 kg
Neto težina 39.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089666

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 101 HVAC Basic - Standard
Nazivna snaga P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište P20 (P20) IP20 / Kućište
RFI filtar H3 RSO filtar klase A1/B og.
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike C Lakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta H7 H7
Katalog proizvoda GLBL Globalno (Standard)
Oznaka tipa dio 1 FC-101P75KT4P20H3XXC
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 37
Izračunata bruto težina [kg] 37.3
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-101P75KT4P20H3XXC
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality