frekvencijski pretvarač FC-101P30KT4E20H

131L9875

Frequency Converter
FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P30K) 30 KW / 40 HP, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Class A1/B (C1)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H6
Other options according to Model Code

Šifra modela: FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 21.717 kg
Neto težina 21.417 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107088928

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 101 HVAC Basic - Standard
Nazivna snaga P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H3 RSO filtar klase A1/B og.
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta H6 H6
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Oznaka tipa dio 1 FC-101P30KT4E20H3XXX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Izračunata neto težina [kg] 24
Izračunata bruto težina [kg] 24.3
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-101P30KT4E20H3XXX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality