FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0003

Frekvencijski pretvarači
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračNapredna inačica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trofazno
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Bez kočnog otpornika
Bez LCP panela
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 6.98 kg
Neto težina 6.45 kg
Volumen 22.04 l
EAN 5702427090583

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Serija VLT FC301/FC302 FC- Frekvencijski pretvarač
Serija 302 Napredna inačica
Nazivna snaga P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage 5 380 - 500 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H1 RSO filtar klase A1/B
Kočni čoper - Stop u nuždi X Bez kočnog otpornika
LCP X Bez LCP panela
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera SXXX Zad. inačica softwarea
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver XX Bez soft. opcije
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta A3 A3
Oznaka tipa dio 1 FC-302P7K5T5E20H1XXX
Oznaka tipa dio 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW nema pregleda
Snaga 160 % (HO) [KW] 7.5
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 130,0
Širina s dvije C opcije [mm] 190,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina s opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Gubici HO [W] 225
Gubici HO [W] 225
Kontinuirana struja (HO) [A] 16
Isprekidana struja (HO) [A] 25.6
Kontinuirana struja (HO) [A] 14.5
Isprekidana struja (HO) [A] 23.2
Izračunata bruto težina [kg] 6.98
Izračunata neto težina [kg] 6.45
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 FC-302P7K5T5E20H1XXX
Šifra modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality