Scroll compressor, VLZ035TGNE9A

120G0159

Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 28.25 Kg
Neto težina 27 Kg
Volume 0.076 Cubic.mtr
EAN 5702424544065

 

Boja Plava
Broj nacrta 0VG8213b
Broj pokretanja po satu [maks.] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description VLZ035TGA
Ekonomajzer Ne
Embalagem individual *Jednostruko pakiranje: Kompresor u kartonskoj kutiji
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VLZ
Faza 3
Frekvencija [Hz] 30 - 100
Gauge port HP Nema
Gauge port LP Nema
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučene upute Upute za ugradnju
Isporučeni nosač Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama
Isporučeno ulje Prvo punjenje ulja
Izjednačenje razine ulja Nema
Količina pakiranja 1
Komentari o tlačnom priključku Gumeni priključak
Konfiguracijska šifra Jedan
Kut tlačnog priključka [°] 90 °
Kut usisnog priključka [°] 90 °
Materijal tlačnog priključka Bakar
Materijal usisnog priključka Bakar
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Model number VLZ035TGNE9A
Naglavak za ugradnju -
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 342 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 342 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 528 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 528 V
Napon kompresora [V] 380-480/3/50-60
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks. 55 °C
Niska strana, TS min. -35 °C
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
UL
UKCA
Odvod ulja Holender od 1/4 in
Oil level switch port No
Okretna brzina pri 50 Hz [o/min] 3000 rpm
Okretna brzina pri 60 Hz [o/min] 3600 rpm
Okretni moment [Nm] 2 N-m
Okretni moment stakla [Nm] 53 N-m
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] 0.71 Ohms
Priključci napajanja Viličasta stopica
Pritezni moment [Nm] 11 N-m
Product Name Description Scroll compressor VLZ
Promjer [mm] 165 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] 3.6 kg
Punjenje ulja [l] 1.3 L
Radne tvari R404A
R448A
R449A
Radni obujam [cm3] 34.9 cm³
Razred zaštite IP-a IP22
Referenca za ulje 215PZ
RLA 8.5 A
SCIP dossier no. 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier product name T2/TE2
Skupina proizvoda Hermetic compressors
Stakleni nosač Navojni
Standardna ugradnja ODF
Tehnika vrste Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ubrizgavanje kapljevine Ne
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 415 mm
Upotreba segmenta Hlađenje LT
Hlađenje MT
Upravljanje kapaciteta Inverter
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] 1/2 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in] 3/4 in
Veličina tlačnog priključka [in] 1/2 in
Veličina usisnog priključka [in] 3/4 in
Visina tlačnog priključka [mm] 371 mm
Visina usisnog priključka [mm] 242 mm
Viskoznost [cP] 46 cP
Visoka strana, TS maks. 60 °C
Visoka strana, TS min. -35 °C
Volumen niske strane 3.2 L
Volumen visoke strane 0.5 L
Vrsta VLZ035
Vrsta ambalaže, industrijsko pakiranje **Industrijsko pakiranje: 12 kompresora bez kutije na paleti (narudžbe kompleta od 12 komada)
Vrsta spoja Lemljeno
Vrsta ulja POE
Zaštita motora Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality